Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI004K

BNI IOL-309-000-K024

Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)

Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
Šroubovací/zásuvné svorky, 4-pólový
Přípojka (zdroj napájení IN)
Šroubovací/zásuvné svorky
Připojení, pozice
Šroubovací/zásuvné svorky
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
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
Šroubovací/zásuvné svorky, 4-pólový
Přípojka (zdroj napájení IN)
Šroubovací/zásuvné svorky
Připojení, pozice
Šroubovací/zásuvné svorky
Digitální vstupy
8× PNP, typ 2
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
1.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
1.0 A
Materiál pouzdra
PA 6.6, UL94V-0
Rozměr
48,6 × 42,6 × 84 mm
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 20
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
3.0 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
1 bajt
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02