Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Poľné moduly pro specializované aplikace (Silver Line)
Rozhraní
Profinet
Výstupní proud max.
2 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Indikace
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
14.363,10 CZK
Ceníková cena
|
11.238,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Výstupní proud max. | 2 A | 2 A |
| Rychlé spuštění (FSU) | ano | - |
| Indikace | ano | ano |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 5-pólový | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | 7/8"-Zásuvka, 5-pólový | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 16 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 68 × 37,9 × 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| Součástí dodávky | - |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD