Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNI0054

BNI PBS-302-103-Z001

Síťové moduly pro sběrnici Profibus

Rozhraní
Profibus
Výstupní proud max.
2 A
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
Bus In: M12x1-Konektor, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení (COM2)
Bus Out: M12x1-Zásuvka, 5-pólový, B-kódovaný
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
Profibus
Výstupní proud max.
2 A
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
Bus In: M12x1-Konektor, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení (COM2)
Bus Out: M12x1-Zásuvka, 5-pólový, B-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 2
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Rozměr
68 × 37,9 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02