Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Univerzální IO-Link rozhraní
Provedení
Univerzální kabel vstupní/výstupní rozhraní
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
Přípojka snímač
otevřený konec vedení – lanko
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
| BNI IOL-772-000-K027 | BNI IOL-772-002-K027-003 | |
|
2.902,70 CZK
Ceníková cena
|
3.381,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Provedení | Univerzální kabel vstupní/výstupní rozhraní | Univerzální kabel vstupní/výstupní rozhraní |
|---|---|---|
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný |
| Přípojka snímač | otevřený konec vedení – lanko | otevřený konec vedení – lanko |
| Délka kabelu L | 0.5 m | 3 m |
| Digitální vstupy | 8× PNP, typ 3 | 8× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 8× PNP | 8× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Materiál pouzdra | PA | PA |
| Rozměr | 43,3 × 16,3 × 88,3 mm | 43,3 × 16,3 × 88,3 mm |
| Teplota prostředí | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Krytí | IP 54, k otevřenému konci kabelu | IP 54, k otevřenému konci kabelu |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 3.2 ms | 3.2 ms |
| Procesní data IN | 1 bajt | 1 bajt |
| Procesní data OUT | 1 bajt | 1 bajt |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD