Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link huby pro senzory/aktory pro specializované aplikace (Silver Line)
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 2
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
| BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | BNI IOL-104-000-Z012 | |
|
5.355,50 CZK
Ceníková cena
|
5.042,50 CZK
Ceníková cena
|
5.411,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP, typ 2 |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ne | ne | ne |
| Sledování jednotlivých kanálů | ano | ano | - |
| Dodatečná funkce | Identifikace 4 bajty | Identifikace 2 bajty | - |
| Součtový proud US, snímač | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 68 × 31,8 × 181,5 mm | 68 × 31,8 × 181,5 mm | 68 × 31,8 × 181,5 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 24 ms | 18 ms | 3.0 ms |
| Procesní data IN | 8 bajtů | 6 bajtů | 2 bajty |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD