BNI006J
Konektor ventilového bloku s IO-Link
Typecode:
BNI IOL-750-V08-K007
v odhlášení
- Provedení
- Konektor ventilového bloku
- Aplikace
-
Festo se zásuvkou D-Sub, 25pólová, kostra (GND) na pinu 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert typ 8640 - Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
- Délka kabelu L
- 0.6 m
- Výstupy, počet
- 24
- Součtový proud UA, aktuátor
- 4 A
- Funkce
-
3pólová přípojka
Napájení akčního členu přes pin 1 - Materiál pouzdra
- PA
- Rozměr
- 53 × 61 × 12,5 mm
- Teplota prostředí
- -5...55 °C
- Krytí
- IP 40, zastrčený stav
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 3.5 ms
- Procesní data OUT
- 4 bajty
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02