Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI006T

BNI IOL-751-V11-K007

IO-Link konektor ventilu

Provedení
Konektor ventilového bloku Power Aux
Aplikace
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Provedení
Konektor ventilového bloku Power Aux
Aplikace
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
Délka kabelu L
0.6 m
Výstupy, počet
16
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Funkce
4pólová přípojka
Power Au× přes pin 2
Materiál pouzdra
PA
Rozměr
53 × 61 × 12,5 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 40, zastrčený stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
3.0 ms
Procesní data OUT
2 bajty
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat