Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Silver Line - Síťové moduly v kovovém pouzdře pro specializované aplikace
Rozhraní
Profinet
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
8× IO-Link
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-509-105-Z033 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
28.041,90 CZK
Ceníková cena
|
13.091,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Přídavná rozhraní |
8× IO-Link 8× IO-Link |
8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 2 A | 4 A |
| Rychlé spuštění (FSU) | ano | - |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 5-pólový | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 16× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 32× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 32× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 16 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 68 × 37,9 × 334 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Verze IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | ano | ano |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Indikace | - | ano |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | - | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný |
| Není součástí dodávky | - |
Štítek s popisem Záslepka |
| Součástí dodávky | - |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD