Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
nástrčný, bez svorek, 4-pólový
Přípojka (zdroj napájení IN)
nástrčný, bez svorek
Připojení, pozice
nástrčný, bez svorek
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
| BNI IOL-309-000-K024-001 | BNI IOL-309-000-K024 | |
|
2.592,50 CZK
Ceníková cena
|
2.762,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | nástrčný, bez svorek, 4-pólový | Šroubovací/zásuvné svorky, 4-pólový |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | nástrčný, bez svorek | Šroubovací/zásuvné svorky |
| Připojení, pozice | nástrčný, bez svorek | Šroubovací/zásuvné svorky |
| Digitální vstupy | 8× PNP, typ 2 | 8× PNP, typ 2 |
| Digitální výstupy | 8× PNP | 8× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 1.0 A | 1.0 A |
| Spínací proud | 8× 350 mA | - |
| Součtový proud UA, aktuátor | 1.6 A | 1.0 A |
| Materiál pouzdra | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Rozměr | 48,6 × 33,6 × 84 mm | 48,6 × 42,6 × 84 mm |
| Teplota prostředí | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Krytí | IP 20 | IP 20 |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Procesní data IN | 1 bajt | 1 bajt |
| Procesní data OUT | 1 bajt | 1 bajt |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD