Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)
Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
nástrčný, bez svorek, 4-pólový
Přípojka (zdroj napájení IN)
nástrčný, bez svorek
Připojení, pozice
nástrčný, bez svorek
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
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
2.775,50 CZK
Ceníková cena
|
2.930,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | nástrčný, bez svorek, 4-pólový | Šroubovací/zásuvné svorky, 4-pólový |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | nástrčný, bez svorek | Šroubovací/zásuvné svorky |
| Připojení, pozice | nástrčný, bez svorek | Šroubovací/zásuvné svorky |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 2 | 16× PNP, typ 2 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 1.0 A | 1.0 A |
| Spínací proud | 16× 350 mA | 16× 350 mA |
| Součtový proud UA, aktuátor | 1.6 A | 1.6 A |
| Materiál pouzdra | PA 6.6, UL94V-0 | PA 6.6, UL94V-0 |
| Rozměr | 79 × 33,6 × 84 mm | 79 × 33,6 × 84 mm |
| Teplota prostředí | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Krytí | IP 20 | IP 20 |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 12 ms | 12 ms |
| Procesní data IN | 2 bajty | 2 bajty |
| Procesní data OUT | 2 bajty | 2 bajty |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD