Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI0085

BNI IOL-802-102-Z037

Silver Line - Inteligentní LED signální sloup v klasickém kovovém pouzdře

Princip funkce
Kontrolka s bzučákem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
5
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Kontrolka s bzučákem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
5
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Indikace funkce
Hlasitost
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 330,5 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 30
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50