Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07

Nemanžované switche s pouzdrem ze zinku

Princip funkce
Aktivní rozváděč
Rozměr
68 × 32,4 × 224 mm
Upevnění
2děrové šroubové upevnění
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozhraní
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Aktivní rozváděč
Rozměr
68 × 32,4 × 224 mm
Upevnění
2děrové šroubové upevnění
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozhraní
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08