Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link
PIN 1: +24 V
Pin 2 není obsazen
PIN 3: kostra (GND)
PIN 4: C/Q, IO-Link DÜ kanál
PIN 1: +24 V
Pin 2 není obsazen
PIN 3: kostra (GND)
PIN 4: C/Q, IO-Link DÜ kanál
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Silver Line - Inteligentní LED signální sloup v klasickém kovovém pouzdře
Princip funkce
Kontrolka s bzučákem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
3
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD