Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Black Line - Síťové moduly v robustním plastovém pouzdře pro různorodé aplikace
Rozhraní
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
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
| BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | BNI EIP-508-005-Z015-013 | |
|
20.426,90 CZK
Ceníková cena
|
17.462,90 CZK
Ceníková cena
|
17.462,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Přídavná rozhraní | 8× IO-Link | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 2 A | 2 A | 2 A |
| Indikace | ano | ano | ne |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 4-pólový | 7/8"-Konektor, 4-pólový | 7/8"-Konektor, 4-pólový |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | 7/8"-Zásuvka, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, 4-pólový |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál pouzdra | Plast | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 68 × 42,9 × 226 mm | 68 × 37,9 × 224 mm | 68 × 37,9 × 224 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Verze IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Odchylka od základního typu | - | HTTPS jako výchozí; IP adresa: 192.168.1.254 | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD