Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
CC-Link IE/Field
Rozhraní
CC-Link IE Field
Výstupní proud max.
2 A
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-302-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
20.673,90 CZK
Ceníková cena
|
20.217,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Výstupní proud max. | 2 A | 2 A |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 5-pólový | 7/8"-Konektor, 5-pólový |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | 7/8"-Zásuvka, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, 5-pólový |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 9.0 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 68 × 37,9 × 224 mm | 68 × 37,9 × 224 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Přídavná rozhraní | - | 8× IO-Link |
| Třída portu | - | Typ A |
| Verze IO-Link | - | 1.1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD