Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038

IO-Link huby pro senzory/aktory pro bezpečnostní aplikace (Safe Line)

Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Doba reakce max.
20 ms
Schválení/konformita
CE
Bezpečnost
cULus
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
Hladina výkonu
e
Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Doba reakce max.
20 ms
Schválení/konformita
CE
Bezpečnost
cULus
WEEE
Počet bezpečných vstupů
12
Počet bezpečných výstupů
2
Součtový proud US, snímač
4.8 A
Součtový proud UA, aktuátor
8 A
Digitální vstupy
14× PNP, typ 3
Digitální výstupy
2x PP
2x PNP
Rozhraní
PROFIsafe přes IO-Link1,1
Připojení, pozice
2× zásuvka M12 × 1, 8pólová, A kódovaná
6× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Rozměr
68 × 32,4 × 181,5 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 14.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
Videa
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat