Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Silver Line - Síťové moduly v kovovém pouzdře pro specializované aplikace
Rozhraní
EtherNet/IP
Přídavná rozhraní
4× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-507-005-Z040 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
13.543,00 CZK
Ceníková cena
|
13.091,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Přídavná rozhraní | 4× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 2 A | 4 A |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 4-pólový | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 4× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 8× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 8× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 16 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 37 × 32,6 × 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Teplota prostředí | -40...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Verze IO-Link | 1.1 | 1.1.4 |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Indikace | - | ano |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | - | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný |
| Safety Hub Support | - | ano |
| Není součástí dodávky | - |
Štítek s popisem Záslepka |
| Součástí dodávky | - |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD