Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× NPN, typ 3
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
| BNI IOL-311-S02-K006-C01 | BNI IOL-311-002-K006 | BNI IOL-302-S01-K006-C01 | |
|
3.945,80 CZK
Ceníková cena
|
3.806,00 CZK
Ceníková cena
|
3.945,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× NPN, typ 3 | 16× NPN, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× NPN | 16× NPN | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano | ano |
| Rozšiřující port | ano | ano | - |
| Sledování jednotlivých kanálů | ano | - | ano |
| Dodatečná funkce | Identifikace 2 bajty | - | Identifikace 2 bajty |
| Součtový proud US, snímač | 4 A | 4 A | 1.3 A |
| Spínací proud | 16× 200 mA | 16× 200 mA | 16× 350 mA |
| Součtový proud UA, aktuátor | 4 A | 4 A | 1.6 A |
| Materiál pouzdra | PA, průhledný | PA, průhledný | PA, průhledný |
| Rozměr | 50 × 30,8 × 115 mm | 50 × 30,8 × 115 mm | 50 × 30,8 × 115 mm |
| Teplota prostředí | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 6.0 ms | 3.5 ms | 5.5 ms |
| Procesní data IN | 10 bajtů | 2 bajty | 10 bajtů |
| Procesní data OUT | 2 bajty | 2 bajty | 2 bajty |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD