Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link huby pro senzory/aktory pro specializované aplikace (Silver Line)
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
16× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
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
| BNI IOL-104-002-Z046 | BNI IOL-302-002-Z046 | |
|
6.060,20 CZK
Ceníková cena
|
7.327,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení, pozice | 16× zásuvka M8 × 1, 3pólová | 16× zásuvka M8 × 1, 3pólová |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ne | ano |
| Rozšiřující port | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 4 A | 4 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, nickel-plated, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, nickel-plated, poniklovaný |
| Rozměr | 30 × 32,8 × 220 mm | 30 × 32,8 × 220 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav |
| Přenosový výkon | COM2 (38,4 kbaud) | COM2 (38,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 3.5 ms | 4.0 ms |
| Procesní data IN | 2 bajty | 2 bajty |
| Digitální výstupy | - | 16× PNP |
| Spínací proud | - | 16× 300 mA |
| Součtový proud UA, aktuátor | - | 4 A |
| Procesní data OUT | - | 2 bajty |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD