Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Provedení
Analogový převodník
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Analogové vstupy
Analogové napětí / analogový proud / analogová teplota (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5...10 V/4–20 mA/0–20 mA/Pt100/Pt1000/Termočlánek typ J/Termočlánek typ K)
Analogové výstupy
Analogové napětí / analogový proud (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5...10 V/4–20 mA/0–20 mA)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD