Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Kompaktní signální světlo LED se 6 segmenty a krytím IP67

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
6
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Indikátor SmartLight nabízí moderní a vysoce flexibilní LED indikaci stavu pro efektivní navádění obsluhy přímo na místě použití. Díky šesti individuálně ovladatelným, jasným LED segmentům a rozmanitým provozním režimům umožňuje jasnou a intuitivně srozumitelnou vizualizaci procesů, stavů nebo směrů.

Díky technologii IOLink lze systém rychle integrovat a pohodlně ovládat – včetně inovativního režimu Expansion Mode, který umožňuje provozovat dva indikátory na jediném portu.

SmartLight Indicator je volitelně k dispozici také s integrovaným senzorem Time-of-Flight, který umožňuje přesnou detekci objektů nezávislou na barvě a povrchu pro aplikace typu Pick-to-Light. Indikátor SmartLight tak podporuje spolehlivé vedení obsluhy v souladu s Průmyslem 4.0 s minimálními náklady na kabeláž. 

Segment–Režim 

  • Zobrazení 1, 2, 3 nebo 6 segmentů 

  • Barvy a vzory blikání lze libovolně definovat 

  • Možnost zobrazení směru (např. zobrazení směru sběru) 

Úroveň–Režim 

  • Zobrazení spojitých hodnot (např. tlak, časovač, počet kusů) 

  • Možnost otáčení až o 720° 

  • Změna barvy při dosažení mezních hodnot (např. zelená → červená při kritických hodnotách) 

Run‑Light‑Režim 

  • Dynamický indikátor běhu 

  • Rychlost, směr a délka volně konfigurovatelné

  • Ideální pro zobrazení průběhu procesu nebo čekání 

Režim zapnutí (SIO) 

  • Definice dvou různých stavů 

  • Ovládání příslušného stavu přes pin 2 bez IO-Link 

Indikátor SmartLight tak kombinuje vizuální přehlednost, vysokou flexibilitu a výhody IO-Link v mimořádně kompaktním formátu. Ideální pro moderní, kolaborativní pracoviště. 

Příklad použití

Bezpapírová kompletace

Skoncujte s nekonečnými seznamky pro vychystávání nebo sběr. Náš indikátor SmartLight namontovaný na výdejním boxu jednoduše barevně ukazuje vašim zaměstnancům, který článek je třeba vyjmout. Tím se dají cíleně předejít chybám při vychystávání, což zajišťuje kvalitu procesu. A co víc: jasné LED diody nejen označují správnou skladovou přihrádku, ale mohou zároveň zobrazovat i stav naplnění a další informace.

Nástroj Balluff Engineering

Vaše možnost snadného uvedení do provozu a konfigurace indikátoru SmartLight
Zjistěte více

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
6
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim barevného okruhu
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Daisy Chain (2× zařízení na jeden port IO-Link)
Rozměr
61,8 × 62,4 × 57,5 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný PPS
Upevnění
Šrouby M22
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
8.4 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
8 bajtů
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat