Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Brzy již není k dispozici
K dispozici do: 2027-03-01

BNI00E1

BNI EIP-538-005-Z063

Silver Line - Síťové moduly v kovovém pouzdře pro specializované aplikace

Rozhraní
EtherNet/IP
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A (4×) + typ B (4×)
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ne
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
EtherNet/IP
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A (4×) + typ B (4×)
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, T-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, T-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
12× PNP, typ 3
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
12.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
12.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 31,7 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02