Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
IO-Link bezdrátový most
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Mexiko (IFT/NOM)
Spojené království (UKCA)
USA (FCC)
Kanada (ISED)
Mexiko (IFT/NOM)
Provozní napětí Ub
18–32 V DC
Připojení, pozice
M12x1-Konektor
M12x1-Zásuvka
M12x1-Zásuvka
Rozměr
355 x 362 x 661 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOW-560-W01-K022 | BNI IOW-560-W01-K093 | |
|
3.915,40 CZK
Ceníková cena
|
3.915,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rádiové schválení |
Evropa (CE) Spojené království (UKCA) USA (FCC) Kanada (ISED) Mexiko (IFT/NOM) |
Kanada (ISED) Evropa (CE) Spojené království (UKCA) USA (FCC) Brazílie (ANATEL) Jižní Korea (KC) |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–32 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení, pozice |
M12x1-Konektor M12x1-Zásuvka |
M12-Zásuvka, 4-pólový, A-coded-kódovaný |
| Rozměr | 355 x 362 x 661 mm | 53 x 22.5 x 70.9 mm |
| Teplota prostředí | -5...50 °C | -5...50 °C |
| Krytí | / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Rozhraní | - | IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | - | M12-Konektor, 4-pólový, A-coded-kódovaný |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | - | ne |
| Součtový proud US, snímač | - | 1 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | - | 2 A |
| Materiál pouzdra | - | PA 12, Semitransparent |
| Procesní datový cyklus min. | - | 5 ms |
| Procesní data IN | - | 32 bajtů |
| Procesní data OUT | - | 32 bajtů |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD