Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Silver Line - Síťové moduly v kovovém pouzdře pro specializované aplikace
Rozhraní
EtherCAT
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ne
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI ECT-508-005-Z015 | BNI ECT-508-105-Z015 | |
|
16.203,20 CZK
Ceníková cena
|
16.524,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | EtherCAT | EtherCAT |
|---|---|---|
| Přídavná rozhraní | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 2 A | 2 A |
| Indikace | ne | - |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 5-pólový | 7/8"-Konektor, 5-pólový |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | 7/8"-Zásuvka, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, 5-pólový |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 9.0 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 68 × 37,9 × 224 mm | 68 × 37,9 × 224 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Verze IO-Link | 1.1 | 1.1 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD