Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Víceprotokolové síťové moduly
Rozhraní
Profinet/EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
0.25 A
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
| BNI XG1-505-0A5-K083 | BNI XG1-505-0A5-K084 | |
|
7.410,00 CZK
Ceníková cena
|
7.657,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | Profinet/EtherNet/IP | Profinet/EtherNet/IP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
| Přídavná rozhraní | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 0.25 A | 0.25 A |
| Indikace | ne | ne |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | M12x1-Konektor, 2-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 3-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 8× PNP | 8× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 4.0 A | 4.0 A |
| Materiál pouzdra | PC, injection molding | PC, injection molding |
| Rozměr | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
| Teplota prostředí | -25...55 °C | -25...55 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Verze IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | ne | ne |
| Není součástí dodávky |
Štítek s popisem Záslepka |
Štítek s popisem Záslepka |
| Součástí dodávky | Uzemňovací pásek | Uzemňovací pásek |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD