Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00J8

BNI LH1-303-S11-K091

Rozbočovače IO-Link - flexibilní a cenově výhodné sdružování signálů

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
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
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ne
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
2 A
Spínací proud
8x 200 mA
Součtový proud UA, aktuátor
2 A
Materiál pouzdra
PC, průhledný
Rozměr
54 x 39.2 x 141.3 mm
Teplota prostředí
-20...60 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
2 ms
Procesní data IN
6 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat