Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00KC

BNI IOL-315-012-K094

Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
Pružinová svorka, 4-pólový
Digitální vstupy
32x NPN
Digitální výstupy
32x NPN
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
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
Pružinová svorka, 4-pólový
Digitální vstupy
32x NPN
Digitální výstupy
32x NPN
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
4 A
Spínací proud
32x 500 mA
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Materiál pouzdra
PA 6.6
Rozměr
142.5 x 50.9 x 86.8 mm
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 20
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
1 ms
Procesní data IN
4 bajty
Procesní data OUT
4 bajty
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02