Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00KN

BNI LH5-727-S51-Z012

IO-Link huby pro senzory/aktory pro specializované aplikace (Silver Line)

Rozhraní
IO-Link 1.1.4
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
4x PNP, Type 1, Type 3
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
IO-Link 1.1.4
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
4x PNP, Type 1, Type 3
Digitální výstupy
8× PNP
Analogové vstupy
4x Analogové napětí / analogový proud (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5–10 V/4–20 mA/0–20 mA)
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Dodatečná funkce
Vibrace
Internal temperature
Zjištění zařízení
Součtový proud US, snímač
4 A
Spínací proud
4x 500 mA
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 31,8 × 181,5 mm
Teplota prostředí
-25...60 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
3 ms
Procesní data IN
17 bajty
Procesní data OUT
1 bajt
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat