Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00L2

BNI EGW-720-007-K095

Sada nástrojů pro monitorování stavu

Databáze
32 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
4 GB RAM
Připojení, pozice
2x LAN: RJ45-Zásuvka, 8-pólový
4x IO-Link: M8x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Databáze
32 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
4 GB RAM
Připojení, pozice
2x LAN: RJ45-Zásuvka, 8-pólový
4x IO-Link: M8x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43222605
eCl@ss 4.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat