Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)
Rozhraní
IO-Link 1.1.4
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
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
| BNI LH5-314-S52-R071 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
7.163,00 CZK
Ceníková cena
|
7.410,00 CZK
Ceníková cena
|
9.863,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | ano |
| Rozšiřující port | ano | ano | ano |
| Sledování jednotlivých kanálů | ano | ano | ano |
| Dodatečná funkce |
Vibrace Internal temperature Zjištění zařízení |
Vibrace Internal temperature Zjištění zařízení |
Vibrace Internal temperature Zjištění zařízení |
| Součtový proud US, snímač | 2 A | 2 A | 2 A |
| Spínací proud |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Materiál pouzdra |
PBT GF30 vložky: nerezová ocel, 1.4404 |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
PBT, GF30 Ušlechtilá ocel (1.4404), Inserts |
| Rozměr | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 × 31,8 × 181,5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Teplota prostředí | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67, našroubovaný stav | IP 67, našroubovaný stav | IP 68, IP 69K, našroubovaný stav |
| Přenosový výkon | COM3 (230,4 kbaud) | COM3 (230,4 kbaud) | COM3 (230,4 kbaud) |
| Procesní datový cyklus min. | 2 ms | - | 2 ms |
| Procesní data IN | 12 bajtů | 12 bajtů | 12 bajtů |
| Procesní data OUT | 2 bajty | 2 bajty | 2 bajty |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Internal temperature monitoring Vibration monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD