Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Washdown Line - Síťové moduly pro prostředí IP69K
Special characteristics
Washdown
Rozhraní
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
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
| BNI XG5-508-0B5-P067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
13.091,00 CZK
Ceníková cena
|
12.103,00 CZK
Ceníková cena
|
10.250,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozhraní | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Přídavná rozhraní | 8× IO-Link | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 4 A | 4 A | 2 A |
| Indikace | ne | ne | ne |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 16 A | 16 A | 16 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Materiál pouzdra |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
| Rozměr | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Teplota prostředí | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Krytí |
IP 68 IP 69K |
IP 68 IP 69K |
IP 68 IP 69K |
| Verze IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | ano | ano | ano |
| Není součástí dodávky |
Štítek s popisem Záslepka |
Štítek s popisem Záslepka |
Štítek s popisem Záslepka |
| Součástí dodávky | - |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD