Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Inteligentní LED signální sloup v moderním plastovém pouzdře

Princip funkce
Signalka se zvukovým modulem a stroboskopickým světlem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
4
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

SmartLight Black Line:
LED signální sloupy bez kompromisů

SmartLight Black Line je nejvýkonnější verzí signálních sloupů SmartLight. Byla vyvinuta pro aplikace, kde je vyžadována nejvyšší viditelnost, rychle srozumitelné informace o procesu a maximální flexibilita v řízení – a to i ve stávajících zařízeních. 

Díky integrovanému StrobeLight, rozšířeným provozním režimům a režimu Ultimate nastavuje Black Line nové standardy ve vizualizaci strojů a procesů. 

Řada Black Line je určena uživatelům, kteří očekávají více než klasické indikátory stavu. Ať už se jedná o procesy kritické z hlediska bezpečnosti, vysoce dynamická zařízení nebo komplexní vizualizaci stavu, řada SmartLight Black Line zajišťuje, že informace jsou okamžitě viditelné a správně interpretovatelné. 

Vaše výhody se signalizačními sloupy SmartLight řady Black Line


Vynikající viditelnost

i na velké vzdálenosti a při jasném okolním osvětlení


Jasné blikající světlo

integrované blikající světlo pro signalizaci poruch nebo alarmů.


Všestranné a uživatelsky přívětivé

díky různým provozním režimům a snadnému nastavení.


Snadná dodatečná montáž

Nastavení zařízení SmartLight řady Silver Line lze převzít.

StrobeLight:
Integrované zábleskové světlo, které nikdo nepřehlédne

Zvláštním highlightem je integrované, mimořádně jasné stroboskopické světlo StrobeLight. Upoutává pozornost při poruchách, poplaších nebo událostech souvisejících s bezpečností. Doplňuje klasické LED signály a zajišťuje, že kritické události jsou okamžitě viditelné i v nepřehledném nebo hlučném prostředí.

Režim Ultimate:
přímé ovládání LED diod pomocí procesních dat

Kromě známých režimů SmartLight nabízí řada Black Line také režim Ultimate. V režimu Ultimate se barvy, intenzita a efekty řídí přímo pomocí procesních dat – bez náročného acyklického nastavování parametrů. Funkčně odpovídá režim Ultimate režimu Flexibilní, je však intuitivnější a efektivnější v použití.

Osvědčené režimy, rozšířené o vyšší výkon

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Segmentový režim:

až 6 segmentů, volně programovatelných

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Režim Level:

zobrazení spojitých hodnot (hladina, tlak, poloha)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Režim běžícího světla:

dynamické efekty běžícího světla

LED signální sloupy řady Black Line v praxi

Jasná signalizace poruch a alarmů

Flexibilní vizualizace procesů

Zobrazení hladin nebo poloh

Jasná signalizace poruch a alarmů

StrobeLight jasným zábleskem a akustickým signálem jasně signalizuje poruchy a události související s bezpečností.

Flexibilní vizualizace procesů

Přizpůsobitelné barevné spektrum a individuálně konfigurovatelné režimy umožňují jasnou vizualizaci vašich procesů během provozu.

Zobrazení hladin nebo poloh

Vizualizujte hladiny, polohy nebo tlak ve vašem procesu. Přizpůsobitelné barvy podporují vizualizaci stavu.

Jasná signalizace poruch a alarmů

Flexibilní vizualizace procesů

Zobrazení hladin nebo poloh

Balluff Engineering Tool

Vaše možnost snadného uvedení do provozu a konfigurace SmartLights
Zjistěte více

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Signalka se zvukovým modulem a stroboskopickým světlem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
4
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hlasitost max.
95 dB
Možnost nastavení
Display
Strobe light
Hlasitost
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
16 bytes
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50