Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00LN

BNI SL1-R10-L0250-A01

Signální světla v tyčovém provedení

Princip funkce
Signal light
Rozhraní
Oddělené vstupy
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
1
Předdefinované barvy
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá
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
Signal light
Rozhraní
Oddělené vstupy
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
1
Předdefinované barvy
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá
Rozměr
Ø 20 × 250 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Plast
Upevnění
Svorky
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 54
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50