Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00LY

BNI IOL-810-205-K036

Black Line - Inteligentní LED signální sloup v moderním plastovém pouzdře

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
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
Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 5pólový
Segmenty, počet max.
4
Předdefinované barvy
červená
zelená
žlutá
modrá
purpurová
azurová
bílá
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Možnost nastavení
Display
Dodatečná funkce
Extended mode
Rozměr
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný
PBT GF30
Upevnění
Matice M18 × 1
Teplota prostředí
-25...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
12 bytes
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50