Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Standardní IO-Link huby pro senzory/aktory (Black Line)
Rozhraní
IO-Link 1.1.5
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x2-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Analogové vstupy
4x Analogové napětí / analogový proud (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5–10 V/1–5 V/4–20 mA/0–20 mA)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD