Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS00CC

BNS 819-D02-R12-100-10-FD-S80R

Mechanické řadové polohové spínače

Rozměr
120 × 70 × 85 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
2× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
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
120 × 70 × 85 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
2× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-2. Spínací místo: 4 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-2. Spínací místo: 6–60 V
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-2. Spínací místo: 60 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory