Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS00T6

BNS 813-D02-R16-100-10-01

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
120 × 70 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
2× kladka
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
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
120 × 70 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
2× kladka
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-2. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-2. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-2. Spínací místo: 60 m/min
Vzdálenost spínacích míst
16 mm
Způsob připojení
1-2. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
CCC