Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS011K

BNS 813-D05-D12-100-20-02

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
120 × 105 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
5× stříška
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: mechanický
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
120 × 105 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
5× stříška
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-5. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-5. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-5. Spínací místo: 40 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-5. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
CCC