Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS014J

BNS 813-D06-L12-100-55-1057

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
120 × 120 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× valivé ložisko
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-6. Spínací místo: mechanický
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
120 × 120 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× valivé ložisko
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-6. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-6. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-6. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-2. Spínací místo: 80 m/min
3-4. Spínací místo: 120 m/min
5-6. Spínací místo: 80 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-6. Spínací místo: Šroubovací svorky
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
27-27-92-25