Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS017K

BNS 813-D10-D16-100-20-02-FD

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
120 × 200 × 85 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
10× stříška
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-10. Spínací místo: mechanický
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
120 × 200 × 85 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
10× stříška
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-10. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-10. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-10. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-10. Spínací místo: 40 m/min
Vzdálenost spínacích míst
16 mm
Způsob připojení
1-10. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
CCC
CSA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-92-25