Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS018H

BNS 819-D04-D12-100-3B

Mechanické řadové polohové spínače

Rozměr
120 × 90 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× stříška
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
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
120 × 90 × 83 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× stříška
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-4. Spínací místo: 0.1 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-4. Spínací místo: 30 V DC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-4. Spínací místo: 40 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-4. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
CSA