Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS01MU

BNS 819-D10-R16-62-10

Mechanické řadové polohové spínače

Rozměr
120 × 192 × 64 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
10× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-10. Spínací místo: mechanický
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
120 × 192 × 64 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
10× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-10. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-10. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-10. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-10. Spínací místo: 60 m/min
Vzdálenost spínacích míst
16 mm
Způsob připojení
1-10. Spínací místo: Šroubovací přípojka