Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS01WA

BNS 819-B04-E08-40-13-S80S

Mechanické řadové polohové spínače

Rozměr
40 × 50 × 48 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× stříška E
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
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
40 × 50 × 48 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× stříška E
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-4. Spínací místo: 0.1 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-4. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-4. Spínací místo: 10 m/min
Vzdálenost spínacích míst
8 mm
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory