Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS01Z7

BNS 819-B05-R08-40-13-S80S

Mechanické řadové polohové spínače

Rozměr
40 × 58 × 48 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
5× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: mechanický

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
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
40 × 58 × 48 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
5× kladka
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-5. Spínací místo: 0.1 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-5. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-5. Spínací místo: 60 m/min
Vzdálenost spínacích míst
8 mm
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
CCC