Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS01ZU

BNS 819-B06-D08-40-55-1078

Víceřadé vačkové spínače se smíšeným osazením

Rozměr
40 × 66 × 60 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× stříška
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
3-6. Spínací místo: indukční
Trvalý proud
1-2. Spínací místo: 5 A
3-6. Spínací místo: 0.13 A
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
40 × 66 × 60 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× stříška
Princip činnosti
1-2. Spínací místo: mechanický
3-6. Spínací místo: indukční
Trvalý proud
1-2. Spínací místo: 5 A
3-6. Spínací místo: 0.13 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-2. Spínací místo: 250 V AC
3-6. Spínací místo: 24 V DC
Montáž
paralelní
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-2. Spínací místo: 20 m/min
Vzdálenost spínacích míst
8 mm
Způsob připojení
1-6. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...70 °C