Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNS022H

BNS 813-B03-L12-72-10-01

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
84 × 90 × 77 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
3× valivé ložisko
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: mechanický

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
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
84 × 90 × 77 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
3× valivé ložisko
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
vodorovný
Směr najíždění
kolmo k šroubovací ploše
Rozjezdová rychlost
1-3. Spínací místo: 120 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-3. Spínací místo: Šroubovací přípojka