Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS023M

BNS 813-B06-R12-72-20-04

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Rozměr
132 × 90 × 77 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× kladka
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-6. Spínací místo: mechanický
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
132 × 90 × 77 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× kladka
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-6. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-6. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-6. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
vodorovný
Směr najíždění
kolmo k šroubovací ploše
Rozjezdová rychlost
1-6. Spínací místo: 60 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-6. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
CCC