Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS029Y

BNS 819-B04-D12-61-12-55-1138

Víceřadé vačkové spínače se smíšeným osazením

Rozměr
79 × 60 × 63 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
2-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
2-4. Spínací místo: 6 A
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
79 × 60 × 63 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
2-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
2-4. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
2-4. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
2-4. Spínací místo: 40 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
2-4. Spínací místo: Šroubovací svorky
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
27-27-92-25