Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS02A6

BNS 819-B04-K16-61-16-10-FD-S80S

Mechanické řadové polohové spínače

Rozměr
79 × 84 × 85,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× koule
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
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
79 × 84 × 85,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× koule
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-4. Spínací místo: 4 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 6–60 V
4. Spínací místo: 30 V AC / 36 V DC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-4. Spínací místo: 10 m/min
Vzdálenost spínacích míst
16 mm
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory