Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BNS02C0

BNS 819-B06-D12-61-12-55-0761

Víceřadé vačkové spínače se smíšeným osazením

Rozměr
79 × 84 × 77,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: indukční
6. Spínací místo: mechanický
Dosah
2 mm

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
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
79 × 84 × 77,5 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-5. Spínací místo: indukční
6. Spínací místo: mechanický
Dosah
2 mm
Trvalý proud
1-5. Spínací místo: 0.2 A
6. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-5. Spínací místo: 24 V DC
6. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
6. Spínací místo: 40 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-6. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat